Punta di centraggio lunga in carburo (MT2-140)

Punta di centraggio lunga in carburo MT2-140

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MT2-140

Marca: TAKURA KOGU

Prezzo: 171.40

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

MT No.: MT2

L: 140 mm

d (Super Hard Diameter): 8 mm

l: 76 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MT2-140

Codice componente
MT2-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
MT No. L
(mm)
d (Super Hard Diameter)
(mm)
l
(mm)

171.40 €

1 8 giorni MT2140876

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

θ(°) 60

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio lunga in carburo, il codice articolo è il seguente: MT2-140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MT2-140.

Tipologia prodotto

Codice componente
MT5-245
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
MT No. L
(mm)
d (Super Hard Diameter)
(mm)
l
(mm)

311.11 €

1 10 giorni MT524518115.5

Supporto tecnico