Codice articolo del costruttore: MT-4S
Marca: TAKURA KOGU
Prezzo: 273.91 €
Tempi di consegna: 7 giorni
MT No.: MT-4
D: 45 mm
L: 195 mm
d (Super Hard Diameter): 40 mm
l: 109 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MT-4S
Si trova sulla pagina di Punta girevole di tipo S (per velocità elevate), il codice articolo è il seguente: MT-4S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MT-4S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
MT No.
D(mm)
L(mm)
d (Super Hard Diameter)(mm)
l(mm)
A(mm)
B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MT-2S |
MT-3S |
MT-5S |
MT-6S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | MT No. | D (mm) | L (mm) | d (Super Hard Diameter) (mm) | l (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.65 € | 1 | 10 giorni | MT-2 | 28 | 121 | 24 | 69 | 23 | 28 | ||
233.77 € | 1 | 7 giorni | MT-3 | 33 | 146 | 28 | 86 | 28 | 32 | ||
451.07 € | 1 | 7 giorni | MT-5 | 62 | 245 | 54 | 136 | 51 | 54 | ||
1,065.50 € | 1 | 7 giorni | MT-6 | 87 | 340 | 74 | 190 | 64 | 70 |