Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NT50-SLA50.8-U
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione | l(mm) | 113.2 |
---|---|---|---|---|---|
d(mm) | 50.8 | D(mm) | 96 | G (Drawing Thread) | 1-Inch models UNC |
l1(mm) | 95 | l2(mm) | 65 | NT | 50 |
L(mm) | 240 | l3(mm) | 35 | M | 2-M20 |
Si trova sulla pagina di Supporto bloccaggio laterale (tipo a montaggio diretto), il codice articolo è il seguente: NT50-SLA50.8-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NT50-SLA50.8-U.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali