Maschio a spirale per acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-SPT-M2.6-0.45
SUS-SPT-M4-0.7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Accuracy Pilot Hole Dia.
(mm)
Shank square part
(mm)
Shank diameter
(mm)

16.48 €

8.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M2.60.4544H12.22.53.0

16.62 €

6.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M40.752H23.34.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tap Type Maschio a spirale Coating Y/N Disponibile
Surface Treatment Oxidizing Sales Operation Single Item Thread Length(mm) 13
Tool Material Details HSSE

Supporto tecnico