Maschio per tubi del gas

Maschio per tubi del gas

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Applicazioni] Può essere utilizzato per tagliare i fori filettati nei tubi del gas. [Caratteristiche] Utilizza acciaio ad alta velocità con eccellente resistenza al calore e ai danni termici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS3T04

Codice componente
TS3T04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.30 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw size (Nominal) R1/4 Pitch, Number of Threading(mm) 19 Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC)
Tap Type Maschio per tubi Overall Length (L)(mm) 62 Details Type Taper
Blade Length(mm) 28 Basic Dimensions of Outer Diameter(mm) 13.157 Shank Outer Diameter(mm) 11
Screw Type Right Screw Material Details SKS

Supporto tecnico