Filiera cilindrica per tubi del gas

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GGT01K
GGT02K
GMT04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)

42.50 €

1 7 giorni R1/162825

20.39 €

1 7 giorni R1/82825

49.50 €

1 7 giorni R1/41950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Stampo Details Type Tapered screw for Pipes
Screw Type Right Screw Material Details SKS

Supporto tecnico