Maschio manuale per acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TU24.0I-5

Codice componente
TU24.0I-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.88 €

6.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Screw size (Nominal) M4 Pitch, Number of Threading(mm) 0.7
Chamfer threads 5P Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio manuale
Overall Length (L)(mm) 52 Blade Length(mm) 20 Shaft Diameter 5
Material Details SKH Tap Details Medium

Si trova sulla pagina di Maschio manuale per acciaio inox, il codice articolo è il seguente: TU24.0I-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TU24.0I-5.

Supporto tecnico