Maschio manuale - filettatura Whitworth per filettatura grossa (angolo 55°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS3W08S

Codice componente
TS3W08S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.37 €

6.48 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Whitworth Screw size (Nominal) W1/2 Pitch, Number of Threading(mm) 12
Chamfer threads 5P Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio manuale
Overall Length (L)(mm) 85 Blade Length(mm) 42 Shank Outer Diameter(mm) 9
Screw Type Right Screw Material Details SKS Tap Details Medium

Si trova sulla pagina di Maschio manuale - filettatura Whitworth per filettatura grossa (angolo 55°), il codice articolo è il seguente: TS3W08S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS3W08S.

Supporto tecnico