Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Screw Types | Tipo metrico | Screw size (Nominal) | M6 | Pitch, Number of Threading(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio a punta | Overall Length (L)(mm) | 62 |
d(mm) | 4.7 | D(mm) | 6 | l(mm) | 19 |
l1(mm) | 11 | F(mm) | 4.5 | K(mm) | 7 |
Number of Grooves | 3 | Material Details | SKHGⅡ |
Configura
Proprietà di base
Over Size Amount
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali