Filiera fissa / regolabile per filettature unificate UNF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GGU05M
HGU06M
HGU07N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)
Material Details

20.03 €

10.82 €

1 Stesso giorno

Stock

5/16UN24SKS

44.05 €

22.47 €

1 Stesso giorno

Stock

3/8UN24SKH

44.05 €

22.47 €

1 Stesso giorno

Stock

7/16UN20SKH

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Unified Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Stampo
Outer Diameter(mm) 25

Supporto tecnico