Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UX6.0-160 |
UX8.0-160 |
UX10.0-160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade Tip Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | |
13.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | |
16.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Details Type | UX Type | Overall Length(mm) | 160 | Effective Length(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Opposite Side(mm) | 10 | Compatible Electric Motor | Lightweight Hammer Drill | Type | Blister Pack |
Work material Concrete | ◎ | Work material Block, Brick | ◎ | Work material Mortar | ◎ |
Work material Slate | ○ | work material ALC | ○ | Work material Japanese wall (white wall) | ○ |
Work material Hard siding board | △ | Work material Soft siding board | △ | Work material Metal siding board | △ |
Work material Gypsum Board | △ | Work material Stone | ○ | Work material Deck plate | ◎ |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade Tip Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali