Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HEX12.7-280
Details Type | HEX type, short | Blade Tip Diameter(mm) | 12.7 | Overall Length(mm) | 280 |
---|---|---|---|---|---|
Effective Length(mm) | 162 | Opposite Side(mm) | 13 | Shank shape | Hexagon Shape |
Compatible Electric Motor | Hammer Drill | Type | Cylinder | Work material Concrete | ◎ |
Work material Block, Brick | ○ | Work material Mortar | ○ | Work material Slate | ○ |
work material ALC | △ | Work material Japanese wall (white wall) | ○ | Work material Hard siding board | △ |
Work material Soft siding board | △ | Work material Metal siding board | △ | Work material Gypsum Board | △ |
Work material Stone | ◎ | Work material Deck plate | △ |
Si trova sulla pagina di Punta con gambo esagonale HEX, il codice articolo è il seguente: HEX12.7-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HEX12.7-280.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali