Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PSB-7
Codice componente
|
---|
PSB-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipi di mandrino | Diametro della lama di tenuta (mm) | Lunghezza supporto L (mm) | l (mm) | ℓ1 (mm) | Standard | Può essere utilizzato come passante centrale | D 0-0.1 (mm) | d1 h7 (mm) | d2 0-0.1 (mm) | ℓ2 0-0.1 (mm) | ℓ3 (mm) | H (mm) | G | θ° | d3 (mm) | Prezzo standard (prezzo di riferimento) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.76 € | 1 | 9 giorni | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-1 | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 45゜ | - | 3100 | 280 |
Loading...
Categoria prodotti | Attacchi/Accessori |
---|
Si trova sulla pagina di Codoli di tirata, il codice articolo è il seguente: PSB-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PSB-7.
Configura
Proprietà di base
Tipi di mandrino
Tipo
Diametro della lama di tenuta(mm)
Lunghezza supporto L(mm)
l(mm)
ℓ1(mm)
Standard
Può essere utilizzato come passante centrale
D 0-0.1(mm)
d1 h7(mm)
d2 0-0.1(mm)
ℓ2 0-0.1(mm)
ℓ3(mm)
H(mm)
G
θ°
d3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PSB-0A-CH |
PSB-1 |
PSB-10 |
PSB-7-CH |
PSB-8 |
PSB-8-CH |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipi di mandrino | Diametro della lama di tenuta (mm) | Lunghezza supporto L (mm) | l (mm) | ℓ1 (mm) | Standard | Può essere utilizzato come passante centrale | D 0-0.1 (mm) | d1 h7 (mm) | d2 0-0.1 (mm) | ℓ2 0-0.1 (mm) | ℓ3 (mm) | H (mm) | G | θ° | d3 (mm) | Prezzo standard (prezzo di riferimento) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.60 € | 1 | 7 giorni | [BT30] BT30 | 16.5 | 43 | 23 | 5 | MAS-2 | ○ | 11 | 12.5 | 7 | 18 | 5.5 | 13 | M12 | 60゜ | 2.5 | 4000 | 30 | ||
34.52 € | 1 | 7 giorni | - | 20 | 53 | 28 | 5 | - | - | 13.7 | 13 | 8.9 | 22.5 | 5 | 17 | M12 | 60゜ | - | 3100 | 30 | ||
34.83 € | 1 | 7 giorni | [BT40] BT40 | 23 | 50 | 25 | 5 | - | - | 15 | 17 | 10 | 18 | 5 | 19 | M16 | 90゜ | - | 3100 | 65 | ||
46.61 € | 1 | 7 giorni | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-1 | ○ | 23 | 25 | 17 | 35 | 10 | 30 | M24 | 45゜ | 6 | 4000 | 255 | ||
36.76 € | 1 | 9 giorni | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-2 | - | 23 | 25 | 17 | 35 | 8 | 30 | M24 | 60゜ | - | 3100 | 280 | ||
46.61 € | 1 | 7 giorni | [BT50] BT50 | 38 | 85 | 45 | 10 | MAS-2 | ○ | 23 | 25 | 17 | 35 | 10 | 30 | M24 | 60゜ | 6 | 4000 | 255 |