Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NSSW-S13-Z-2.6-20 |
NSSW-S13-Z-3.2-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
176.09 € | 1 | 7 giorni | 2.6 | ||
167.75 € | 1 | 7 giorni | 3.2 |
Loading...
Product Type | Barra per saldatura | Tensile Strength(Mpa) | 500 | Stretch(%) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Yield Stress(Mpa) | 450 | Absorbed energy((0℃)J) | 69 | Amount Of Content | 1 Box (5 kg x 4 Cases) |
Mass(g) | 20000 | Features | High-titanium oxide type welding rod most convenient for thin plate all position welding and ideal for welding thin plates and lightweight shaped steel. Tilted downward welding can be performed on thin rod of up to 3.2 mm. Suitable for can manufacturing and welding of soft steel thin plate for construction, pipes, and lightweight shaped steel. | Example of Deposited Metal Chemical Composition C(%) | 0.07 |
Si(%) | 0.31 | Mn(%) | 0.35 | P(%) | 0.019 |
S(%) | 0.013 | JIS Standard | Z 3211E4313 | AWS Standard | A5.1 E6013 Applicable |
Pole end color | Yellow |
Configura
Proprietà di base
Pole diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali