Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ST16-C1222-45B-40
Codice componente
|
---|
ST16-C1222-45B-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φd | D1 (mm) | D2 (mm) | O.D. φD3 | L (mm) | L1 (mm) | Tip type or model | φCmin1 | φCmin2 | Maximum Machining Diameter (mm) | Hmin1 (mm) | Hmin2 (mm) | Offset F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.50 € | 1 | 5 giorni | 22.6 | 16 | 11.0 | 16.9 | 117 | 40 | CM10… | 12 | 12 | 22 | 0.3 | 12.4 | 2.9 |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale | Tip angle (θ) | 45° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
φd
D1(mm)
D2(mm)
O.D. φD3
L(mm)
L1(mm)
Tip type or model
φCmin1
φCmin2
Maximum Machining Diameter(mm)
Hmin1(mm)
Hmin2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali