Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EWB2-32CK5 |
EWB2-50CK6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank diameter | L (mm) | Machining Diameter φD (mm) | Compatible shank CK NO. | Mass (g) | φD1 (mm) | φd (mm) | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,706.25 € | 1 | 5 giorni | 50 | 49 | 1~32 | CK5 | 650 | 50 | 12 | 3.5 | ||
1,848.17 € | 1 | 9 giorni | 63.5 | 62 | 1 to 50 | CK6 | 1320 | 63.5 | 16 | 4.5 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (Tipo triangolare) | Minimum Machining Diameter | 1 | Application | Diametro interno |
---|---|---|---|---|---|
Lubrication Hole Y/N | Disponibile | Features | Manual balance adjustment mechanism. | Specifications | Precision diameter adjustment mechanism with 1 scale of 5 μm/ø. The internal weight can be adjusted manually by turning the balance ring. |
Configura
Proprietà di base
Shank diameter
L(mm)
Machining Diameter φD(mm)
Compatible shank CK NO.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali