Attacco per mandrino di fresatura a potenza elevata di nuovo tipo (C20-JT6)

Attacco per mandrino di fresatura a potenza elevata di nuovo tipo C20-JT6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C20-JT6

Marca: BIG KAISER

Prezzo: 52.88

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Chuck inner diameter: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C20-JT6

Codice componente
C20-JT6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chuck inner diameter
(mm)

52.88 €

1 11 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Features Expands the usage range of milling chucks. Jacobs taper No. 6

Si trova sulla pagina di Attacco per mandrino di fresatura a potenza elevata di nuovo tipo, il codice articolo è il seguente: C20-JT6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C20-JT6.

Tipologia prodotto

Codice componente
C32-JT6
C42-JT6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Chuck inner diameter
(mm)

48.96 €

1 5 giorni 32

58.43 €

1 11 giorni 42

Supporto tecnico