Fresa Full Cut (FCR, standard)

Fresa Full Cut (FCR, standard)
[Features]
· Dual face contact integrated type provides even higher rigidity. Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBT30-FCR16082-65
BBT30-FCR20083-65
BBT30-FCR25083-65
BBT30-FCR32103-65
BBT40-FCR16082-85
BBT40-FCR16082-120
BBT40-FCR20083-85
BBT40-FCR20083-120
BBT40-FCR25083-85
BBT40-FCR25083-120
BBT40-FCR32103-85
BBT40-FCR32103-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Mass
(g)
Compatible Tip Model

226.00 €

1 9 giorni 162288406543BT30500BRG1608□□

245.00 €

1 9 giorni 203288406543BT30500BRG2008□□

258.00 €

1 9 giorni 253338406543BT30600BRG2508□□

270.00 €

1 9 giorni 3234010406543BT30600BRG3210□□

248.00 €

1 9 giorni 162258608558BT401300BRG1608□□

287.00 €

1 9 giorni 1623086012093BT401500BRG1608□□

269.00 €

1 9 giorni 203358608558BT401200BRG2008□□

310.00 €

1 9 giorni 2033086012093BT401600BRG2008□□

280.00 €

1 9 giorni 253408608558BT401300BRG2508□□

300.00 €

1 9 giorni 2534586012093BT401600BRG2508□□

292.00 €

1 9 giorni 3234510608558BT401400BRG3210□□

313.00 €

1 9 giorni 32350106012093BT401700BRG3210□□

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Mounting Method Con maniglia Details Type FCR type Standard
Features Tip with enhanced rigidity, allowing tough and stable ramping. Even greater rigidity with integrated two-plane restricted type. Application Ramping / Helical / Peck Drill Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent

Supporto tecnico