• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mandrino mega New Baby (per collegamento bi-laminare e rotazione a velocità elevata) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BBT40-MEGA16N-75

Codice componente
BBT40-MEGA16N-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spindle types Retainable blade diameter
(mm)
Holder Length L
(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed
(min-1)
φd
(mm)
L
(mm)
Compatible Nut Compatible Collet Blade adjustment amount H
(mm)
L1
(mm)
Maximum Gripping Diameter
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Big Plus BT NO. Features

388.92 €

1 5 giorni BT402.5 ~1675500002.5 ~1675MGN16NBC16-□48~684016421300BBT40The proven New Baby Chuck high speed rotation series. In addition to its high-precision and utility, it can be used in high speed processes.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione

Supporto tecnico