Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBT50-MEGA8N-200
Codice componente
|
---|
BBT50-MEGA8N-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Maximum Allowable Rotational Speed (min-1) | φd (mm) | L (mm) | Compatible Nut | Compatible Collet | Blade adjustment amount H (mm) | L1 (mm) | Maximum Gripping Diameter (mm) | φd (mm) | Mass (g) | Big Plus BT NO. | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487.50 € | 1 | 5 giorni | BT50 | 0.5 ~ 8 | 200 | 20000 | 0.5 ~ 8 | 200 | MGN 8 | NBC 8-□ | 26~45 | 147 | 8 | 25 | 4200 | BBT50 | Two-plane restricted system composed by tapered face and end face now standardized into this wide series of chucks, suitable also as a basic holders. |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1)
φd(mm)
L(mm)
Compatible Nut
Compatible Collet
Blade adjustment amount H(mm)
L1(mm)
Maximum Gripping Diameter(mm)
φd(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali