Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBT50-MEGA16N-120
Codice componente
|
---|
BBT50-MEGA16N-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Maximum Allowable Rotational Speed (min-1) | φd (mm) | L (mm) | Compatible Nut | Compatible Collet | Blade adjustment amount H (mm) | L1 (mm) | Maximum Gripping Diameter (mm) | φd (mm) | Mass (g) | Big Plus BT NO. | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.92 € | 1 | 5 giorni | BT50 | 2.5 ~16 | 120 | 20000 | 2.5 ~16 | 120 | MGN16 | NBC16-□ | 48~68 | 72 | 16 | 42 | 4400 | BBT50 | Two-plane restricted system composed by tapered face and end face now standardized into this wide series of chucks, suitable also as a basic holders. |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1)
φd(mm)
L(mm)
Compatible Nut
Compatible Collet
Blade adjustment amount H(mm)
L1(mm)
Maximum Gripping Diameter(mm)
φd(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali