Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBT40-MEGA6N-90
Codice componente
|
---|
BBT40-MEGA6N-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Maximum Allowable Rotational Speed (min-1) | φd (mm) | L (mm) | Compatible Nut | Compatible Collet | Blade adjustment amount H (mm) | L1 (mm) | Maximum Gripping Diameter (mm) | φd (mm) | Mass (g) | Big Plus BT NO. | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.00 € | 1 | 5 giorni | BT40 | 0.25~ 6 | 90 | 50000 | 0.25~ 6 | 90 | MGN 6 | NBC 6-□ | 23~43 | 53 | 6 | 20 | 1100 | BBT40 | The proven New Baby Chuck high speed rotation series. In addition to its high-precision and utility, it can be used in high speed processes. |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Maximum Allowable Rotational Speed(min-1)
φd(mm)
L(mm)
Compatible Nut
Compatible Collet
Blade adjustment amount H(mm)
L1(mm)
Maximum Gripping Diameter(mm)
φd(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali