Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SST12-MEGA4S-130
Codice componente
|
---|
SST12-MEGA4S-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | Product Type | φD1 (mm) | L (mm) | Compatible Collet | Main Body | Maximum Gripping Diameter (mm) | φd (mm) | Shank Diameter / Shank No. | Accessory | Mass (g) | Features | G | H1 (mm) | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.42 € | 1 | 5 giorni | 0.45~4.05 | Straight shank set | 12 | 130 | NBC4S-□ | ST12-MEGA4S-130 | 4.05 | 12 | ST12 | Micro Collet (NBC4S-3, 4), Mega Wrench (MGR12), Special Set Box, Nut | - | Main body: ST12-MEGA4S-130 (MGN4S with nuts), Micro Collet: NBC4S-3 and 4 (2 pieces: 3, 4), Mega Wrench: MGR12 dedicated set box | M5 P0.8 | 26.5 | 47 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centri di lavorazione |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Retainable blade diameter(mm)
Product Type
φD1(mm)
L(mm)
Compatible Collet
Main Body
Maximum Gripping Diameter(mm)
φd(mm)
Shank Diameter / Shank No.
Accessory
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali