Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WEL-MIG-A5356-WY-0.8-5 |
WEL-MIG-A5356-WY-1-5 |
WEL-MIG-A5356-WY-1.2-5 |
WEL-MIG-A5356-WY-1.6-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
166.75 € | 1 | 8 giorni | 0.8 | ||
153.17 € | 1 | 8 giorni | 1 | ||
133.33 € | 1 | 8 giorni | 1.2 | ||
185.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.6 |
Loading...
Product Type | Filo per saldatura | Amount Of Content | 1 Roll (5 kg Roll) | Application | For Al-Mg Alloy |
---|---|---|---|---|---|
(JIS) Equivalent standard | A5356-WY | (AWS) Equivalent standard | ER5356 | Chemical components Si(%) | 0.25 or Less |
Chemical components Fe(%) | 0.40 or Less | Chemical components Cu(%) | 0.10 or Less | Chemical components Mn(%) | 0.05~0.20 |
Chemical components Mg(%) | 4.5–5.5 | Chemical components Cr(%) | 0.05~0.20 | Chemical components Zn(%) | 0.10 or Less |
Chemical components V, Zr(%) | ─ | Chemical components Ti(%) | 0.06~0.20 | Chemical components Be(%) | 0.0003 or Less |
Other (Each One)(%) | 0.05 or Less | Other (Total)(%) | 0.15 or Less | Chemical components AL(%) | Rem. |
Shield Gas | Ar | Mass(g) | 5000 |
Configura
Proprietà di base
Wire Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali