Aluminum TIG Welding Rod WEL TIG A5356

Aluminum TIG Welding Rod WEL TIG A5356
  • Sconto volumi elevati
Bacchetta di saldatura che può essere legata al materiale di base della saldatura durante la saldatura TIG di leghe di alluminio Al-Mg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WEL-TIG-A5356-BY-1.6-5
WEL-TIG-A5356-BY-2-5
WEL-TIG-A5356-BY-2.4-5
WEL-TIG-A5356-BY-3.2-5
WEL-TIG-A5356-BY-4-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)

184.92 €

1 Disponibile 8 giorni 1.6

119.44 €

1 8 giorni 2

177.67 €

1 Disponibile 5 giorni 2.4

177.67 €

1 Disponibile 7 giorni 3.2

106.03 €

1 8 giorni 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole length(mm) 1000 Amount Of Content 1 Box (5 kg)
Application For Al-Mg Alloy (JIS) Equivalent standard Z 3232 A5356-BY (AWS) Equivalent standard A5.10 R5356
Chemical components Si(%) 0.25 or Less Chemical components Fe(%) 0.40 or Less Chemical components Cu(%) 0.10 or Less
Chemical components Mn(%) 0.05~0.20 Chemical components Mg(%) 4.5–5.5 Chemical components Cr(%) 0.05~0.20
Chemical components Zn(%) 0.10 or Less Chemical components Ti(%) 0.06~0.20 Chemical components Be(%) 0.0003 or Less
Other (Each One)(%) 0.05 or Less Other (Total)(%) 0.15 or Less Chemical components AL(%) Remainder
Identification Color End Surface Yellow-Green Mass(g) 5000

Supporto tecnico