Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WEL-TIG-308-1-5 |
WEL-TIG-308-1.2-5 |
WEL-TIG-308-1.6-5 |
WEL-TIG-308-2-5 |
WEL-TIG-308-2.4-5 |
WEL-TIG-308-3.2-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
130.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | |
124.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.2 | |
120.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.6 | |
113.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | |
192.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.4 | |
109.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3.2 |
Loading...
Product Type | Barra per saldatura | Pole length(mm) | 1000 | Amount Of Content | 1 Case (5 kg) |
---|---|---|---|---|---|
Features | WEL TIG 308 is a bar for austenite stainless steel TIG welding that is the most used in the construction of stainless structures. It has a high degree of corrosion resistance and mechanical quality. | Application | SUS 304 | (JIS) Equivalent standard | Z 3321 YS308 |
(AWS) Equivalent standard | A5.9 ER308 | Identification Color End Surface | Yellow | Mechanical property (tensile strength)(Mpa) | 583 |
Mechanical property (elongation)(%) | 59 (When gauge mark distance is measured at 4 x test piece diameter) | Mechanical property (0.2% yield stress)(Mpa) | 412 | Mass(g) | 5000 |
Configura
Proprietà di base
Pole diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali