TIG Welding Rod for Stainless Steel WEL TIG 316

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WEL-TIG-316-1.2-5
WEL-TIG-316-1.6-5
WEL-TIG-316-2-5
WEL-TIG-316-2.4-5
WEL-TIG-316-3.2-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)

157.87 €

1 Disponibile 8 giorni 1.2

151.14 €

1 Disponibile 8 giorni 1.6

143.45 €

1 Disponibile 8 giorni 2

138.16 €

1 Disponibile 8 giorni 2.4

136.72 €

1 Disponibile 8 giorni 3.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole length(mm) 1000 Amount Of Content 1 Box (5 kg)
Features WEL TIG 316 is a bar for austenite stainless steel TIG welding, and as it includes molybdenum with a large quantity of nickel, and its corrosion resistance towards non-oxidized acid such as sulfuric acid, dilute sulfuric acid, etc., is excellent. Application SUS 316 (JIS) Equivalent standard YS316
(AWS) Equivalent standard ER316 Identification Color End Surface White Identification Color Side Surface
Mechanical property (tensile strength)(Mpa) 610 Mechanical property (elongation)(%) 48 * Mechanical property (0.2% yield stress)(Mpa) 432
Mass(g) 5000

Supporto tecnico