SAC2, fresa A Cut, a 2 taglienti, in metallo duro integrale MA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAC2010M
SAC2011M
SAC2012M
SAC2013M
SAC2014M
SAC2015M
SAC2016M
SAC2017M
SAC2018M
SAC2019M
SAC2020M
SAC2021M
SAC2022M
SAC2023M
SAC2024M
SAC2025M
SAC2026M
SAC2027M
SAC2028M
SAC2029M
SAC2030M
SAC2031M
SAC2032M
SAC2033M
SAC2034M
SAC2035M
SAC2036M
SAC2037M
SAC2038M
SAC2039M
SAC2040M
SAC2041M
SAC2042M
SAC2043M
SAC2044M
SAC2045M
SAC2046M
SAC2047M
SAC2048M
SAC2049M
SAC2050M
SAC2051M
SAC2052M
SAC2053M
SAC2054M
SAC2055M
SAC2056M
SAC2057M
SAC2058M
SAC2059M
SAC2060M
SAC2061M
SAC2062M
SAC2063M
SAC2064M
SAC2065M
SAC2066M
SAC2067M
SAC2068M
SAC2069M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape Neck Shape

50.64 €

1 Disponibile 6 giorni 13645Pin AngleA

61.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.14645Pin AngleA

61.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.24645Pin AngleA

61.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.34645Pin AngleA

61.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.44645Pin AngleA

54.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1.55645Pin AngleA

61.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.66645Pin AngleA

61.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.76645Pin AngleA

61.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.86645Pin AngleA

61.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.96645Pin AngleA

50.64 €

1 Disponibile 6 giorni 26645Pin AngleA

65.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2.18645Pin AngleA

65.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2.28645Pin AngleA

65.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2.38645Pin AngleA

65.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2.48645Pin AngleA

54.78 €

1 Disponibile 6 giorni 2.58645Pin AngleA

65.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2.68645Pin AngleA

65.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2.78645Pin AngleA

65.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2.88645Pin AngleA

65.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2.98645Pin AngleA

59.96 €

1 Disponibile 6 giorni 38645With LandA

67.23 €

1 Disponibile 6 giorni 3.110645With LandA

67.23 €

1 Disponibile 6 giorni 3.210645With LandA

67.23 €

1 Disponibile 6 giorni 3.310645With LandA

67.23 €

1 Disponibile 6 giorni 3.410645With LandA

65.14 €

1 Disponibile 6 giorni 3.510645With LandA

67.23 €

1 Disponibile 6 giorni 3.612645With LandA

67.23 €

1 Disponibile 6 giorni 3.712645With LandA

67.23 €

1 Disponibile 6 giorni 3.812645With LandA

67.23 €

1 Disponibile 6 giorni 3.912645With LandA

63.07 €

1 Disponibile 6 giorni 412645With LandA

74.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4.112645With LandA

74.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4.212645With LandA

74.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4.312645With LandA

74.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4.412645With LandA

71.37 €

1 Disponibile 6 giorni 4.512645With LandA

74.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4.615650With LandA

74.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4.715650With LandA

74.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4.815650With LandA

74.48 €

1 Disponibile 6 giorni 4.915650With LandA

70.34 €

1 Disponibile 6 giorni 515650With LandA

79.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5.115650With LandA

79.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5.215650With LandA

79.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5.315650With LandA

79.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5.415650With LandA

75.52 €

1 Disponibile 6 giorni 5.515650With LandA

79.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5.615650With LandA

79.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5.715650With LandA

79.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5.815650With LandA

79.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5.915650With LandA

72.41 €

1 Disponibile 6 giorni 615650With LandB

95.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6.115650With LandC

95.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6.215650With LandC

95.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6.315650With LandC

95.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6.415650With LandC

92.11 €

1 Disponibile 8 giorni 6.515650With LandC

95.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6.618860With LandA

95.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6.718860With LandA

95.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6.818860With LandA

95.22 €

1 Disponibile 6 giorni 6.918860With LandA

Loading...

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico