SAC4, fresa A Cut, a 4 taglienti, in metallo duro integrale MA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAC4030M
SAC4031M
SAC4032M
SAC4033M
SAC4034M
SAC4035M
SAC4036M
SAC4037M
SAC4038M
SAC4039M
SAC4040M
SAC4041M
SAC4042M
SAC4043M
SAC4044M
SAC4045M
SAC4046M
SAC4047M
SAC4048M
SAC4049M
SAC4050M
SAC4051M
SAC4052M
SAC4053M
SAC4054M
SAC4055M
SAC4056M
SAC4057M
SAC4058M
SAC4059M
SAC4060M
SAC4061M
SAC4062M
SAC4063M
SAC4064M
SAC4065M
SAC4066M
SAC4067M
SAC4068M
SAC4069M
SAC4070M
SAC4071M
SAC4072M
SAC4073M
SAC4074M
SAC4075M
SAC4076M
SAC4077M
SAC4078M
SAC4079M
SAC4080M
SAC4081M
SAC4082M
SAC4083M
SAC4084M
SAC4085M
SAC4086M
SAC4087M
SAC4088M
SAC4089M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

67.23 €

1 Disponibile 6 giorni 38645A

77.59 €

1 Disponibile 6 giorni 3.110645A

77.59 €

1 Disponibile 6 giorni 3.210645A

77.59 €

1 Disponibile 6 giorni 3.310645A

77.59 €

1 Disponibile 6 giorni 3.410645A

69.30 €

1 Disponibile 6 giorni 3.510645A

77.59 €

1 Disponibile 6 giorni 3.610645A

77.59 €

1 Disponibile 6 giorni 3.710645A

77.59 €

1 Disponibile 6 giorni 3.810645A

77.59 €

1 Disponibile 6 giorni 3.910645A

69.30 €

1 Disponibile 6 giorni 412645A

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 4.112645A

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 4.212645A

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 4.312645A

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 4.412645A

77.59 €

1 Disponibile 6 giorni 4.512645A

84.84 €

1 Disponibile 6 giorni 4.615650A

84.84 €

1 Disponibile 6 giorni 4.715650A

84.84 €

1 Disponibile 6 giorni 4.815650A

84.84 €

1 Disponibile 6 giorni 4.915650A

77.59 €

1 Disponibile 6 giorni 515650A

90.02 €

1 Disponibile 6 giorni 5.115650A

90.02 €

1 Disponibile 6 giorni 5.215650A

90.02 €

1 Disponibile 6 giorni 5.315650A

90.02 €

1 Disponibile 6 giorni 5.415650A

81.73 €

1 Disponibile 6 giorni 5.515650A

90.02 €

1 Disponibile 6 giorni 5.615650A

90.02 €

1 Disponibile 6 giorni 5.715650A

90.02 €

1 Disponibile 6 giorni 5.815650A

90.02 €

1 Disponibile 6 giorni 5.915650A

81.73 €

1 Disponibile 6 giorni 615650B

116.99 €

1 Disponibile 6 giorni 6.115650C

116.99 €

1 Disponibile 6 giorni 6.215650C

116.99 €

1 Disponibile 6 giorni 6.315650C

116.99 €

1 Disponibile 6 giorni 6.415650C

101.43 €

1 Disponibile 6 giorni 6.515650C

118.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6.618860A

118.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6.718860A

118.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6.818860A

118.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6.918860A

101.43 €

1 Disponibile 6 giorni 718860A

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.118860A

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.218860A

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.318860A

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.418860A

114.91 €

1 Disponibile 6 giorni 7.518860A

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.618860A

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.718860A

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.818860A

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.918860A

114.91 €

1 Disponibile 6 giorni 818860B

150.17 €

1 Disponibile 6 giorni 8.118860C

150.17 €

1 Disponibile 6 giorni 8.218860C

150.17 €

1 Disponibile 6 giorni 8.318860C

150.17 €

1 Disponibile 6 giorni 8.418860C

135.65 €

1 Disponibile 6 giorni 8.518860C

152.24 €

1 Disponibile 6 giorni 8.6211070A

152.24 €

1 Disponibile 6 giorni 8.7211070A

152.24 €

1 Disponibile 6 giorni 8.8211070A

152.24 €

1 Disponibile 6 giorni 8.9211070A

Loading...

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura Blade tip shape With Land
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) +0.05~0

Supporto tecnico