Fresa UEM Long Ultra 30 AH10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UEM413043K
UEM414043K
UEM415043K
UEM416043K
UEM417043K
UEM418043K
UEM419043K
UEM420043K
UEM421043K
UEM422043K
UEM423043K
UEM424043K
UEM425083K
UEM426083K
UEM427083K
UEM428083K
UEM429083K
UEM430083K
UEM431083K
UEM432083K
UEM433083K
UEM434083K
UEM435083K
UEM436083K
UEM437083K
UEM438083K
UEM439103K
UEM440103K
UEM445103K
UEM450103K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Neck Shape

183.84 €

1 Disponibile 6 giorni 134312125C

167.51 €

1 6 giorni 144316125A

170.82 €

1 6 giorni 154316125A

174.12 €

1 6 giorni 164316125B

177.42 €

1 6 giorni 174316125C

177.42 €

1 6 giorni 184320150A

179.40 €

1 6 giorni 194320150A

179.40 €

1 6 giorni 204320150B

181.38 €

1 6 giorni 214320150C

181.38 €

1 6 giorni 224320150C

184.68 €

1 6 giorni 234325150A

189.30 €

1 6 giorni 244325150A

293.60 €

1 6 giorni 258325190B

313.41 €

1 6 giorni 268325190C

315.38 €

1 6 giorni 278325190C

327.92 €

1 6 giorni 288325190C

341.78 €

1 6 giorni 298332200A

341.78 €

1 6 giorni 308332200A

448.72 €

1 6 giorni 318332200A

448.72 €

1 6 giorni 328332200B

464.57 €

1 6 giorni 338332200C

464.57 €

1 6 giorni 348332200C

467.86 €

1 6 giorni 358332200C

469.19 €

1 6 giorni 368332200C

469.84 €

1 6 giorni 378332200C

469.84 €

1 6 giorni 388332200C

591.97 €

1 6 giorni 3910342225A

591.97 €

1 6 giorni 4010342225A

704.84 €

1 6 giorni 4510342225C

809.13 €

1 6 giorni 5010342225C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura Blade tip shape Pin Angle
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) +0.05~0

Supporto tecnico