Fresa LSU Special Long Shank Ultra 30 AH10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSU213180TLK
LSU214180TLK
LSU215180TLK
LSU216180TLK
LSU217210TLK
LSU218210TLK
LSU219210TLK
LSU220210TLK
LSU221220TLK
LSU222220TLK
LSU223220TLK
LSU224220TLK
LSU225270TLK
LSU226270TLK
LSU227270TLK
LSU228270TLK
LSU229280TLK
LSU230280TLK
LSU231280TLK
LSU232280TLK
LSU233280TLK
LSU234320TLK
LSU235320TLK
LSU236320TLK
LSU237320TLK
LSU238320TLK
LSU239320TLK
LSU240320TLK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck Shape

207.75 €

1 Disponibile 6 giorni 132016180120A

207.75 €

1 Disponibile 6 giorni 142016180120A

222.96 €

1 Disponibile 6 giorni 152016180120A

225.14 €

1 Disponibile 6 giorni 162016180120B

230.20 €

1 Disponibile 6 giorni 172020210150A

230.20 €

1 Disponibile 6 giorni 182020210150A

235.27 €

1 Disponibile 6 giorni 192020210150A

235.27 €

1 Disponibile 6 giorni 202020210150B

239.62 €

1 Disponibile 6 giorni 212025220150A

239.62 €

1 Disponibile 6 giorni 222025220150A

259.88 €

1 Disponibile 6 giorni 232025220150A

259.88 €

1 Disponibile 6 giorni 242025220150A

304.79 €

1 Disponibile 6 giorni 254025270200B

320.72 €

1 Disponibile 6 giorni 264032270200A

320.72 €

1 Disponibile 6 giorni 274032270200A

320.72 €

1 Disponibile 6 giorni 284032270200A

374.31 €

1 Disponibile 6 giorni 294032280200A

374.31 €

1 Disponibile 6 giorni 304032280200A

403.28 €

1 Disponibile 6 giorni 314032280200A

403.28 €

1 Disponibile 6 giorni 324032280200B

425.73 €

1 Disponibile 6 giorni 334032280200C

427.19 €

1 Disponibile 6 giorni 344042320200A

427.19 €

1 Disponibile 6 giorni 354042320200A

457.61 €

1 Disponibile 6 giorni 364042320200A

457.61 €

1 Disponibile 6 giorni 374042320200A

457.61 €

1 Disponibile 6 giorni 384042320200A

480.06 €

1 Disponibile 6 giorni 395042320200A

480.06 €

1 Disponibile 6 giorni 405042320200A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Land / Anti-Chipping C Face Attached
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Supporto tecnico