SLE2, fresa per scanalature G2

SLE2, fresa per scanalature G2
  • Sconto volumi elevati
Da ø3 a ø7 sono specifiche con punta in metallo duro. Ideali per il rivestimento e la riparazione di fori. Applicazioni di lavorazione (forma di lavorazione): superficie piana / utensile di svasatura -Materiali: metallo duro -Materiale: ghisa / alluminio / rame / resina ・-Copertura: non rivestita -Numero di taglienti (pezzi): 2 -Angolo di smusso: nessun angolo di smusso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLE2030K
SLE2040K
SLE2050K
SLE2060K
SLE2070K
SLE2080K
SLE2090K
SLE2100K
SLE2110K
SLE2120K
SLE2130K
SLE2140K
SLE2150K
SLE2160K
SLE2170K
SLE2180K
SLE2190K
SLE2200K
SLE2210K
SLE2220K
SLE2230K
SLE2240K
SLE2250K
SLE2260K
SLE2270K
SLE2280K
SLE2290K
SLE2300K
SLE2310K
SLE2320K
SLE2330K
SLE2340K
SLE2350K
SLE2360K
SLE2370K
SLE2380K
SLE2390K
SLE2400K
SLE2410K
SLE2420K
SLE2430K
SLE2440K
SLE2450K
SLE2460K
SLE2470K
SLE2480K
SLE2490K
SLE2500K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck Shape

104.54 €

1 Disponibile 6 giorni 38105515A

106.61 €

1 Disponibile 6 giorni 48105515A

107.66 €

1 Disponibile 6 giorni 58125515A

110.77 €

1 Disponibile 6 giorni 68125515A

119.06 €

1 Disponibile 6 giorni 78125515A

105.59 €

1 Disponibile 6 giorni 88105516A

105.59 €

1 Disponibile 6 giorni 98105516A

106.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1010126020A

106.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1110126020A

106.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1210126020B

108.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1310126020C

108.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1412126020C

115.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1512167525A

116.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1612167525B

125.29 €

1 Disponibile 10 giorni 1712167525C

125.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1814167525C

135.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1914208828A

135.65 €

1 Disponibile 6 giorni 2015208828B

144.97 €

1 Disponibile 6 giorni 2115209535C

144.97 €

1 Disponibile 6 giorni 2217209737C

114.33 €

1 Disponibile 6 giorni 23172510737A

114.33 €

1 Disponibile 6 giorni 24192510939A

119.40 €

1 Disponibile 6 giorni 25192510939B

136.04 €

1 Disponibile 6 giorni 26192510939C

137.49 €

1 Disponibile 6 giorni 27212511141C

137.49 €

1 Disponibile 6 giorni 28212511141C

143.28 €

1 Disponibile 6 giorni 29212512141C

143.28 €

1 Disponibile 6 giorni 30213212141A

149.80 €

1 Disponibile 6 giorni 31223213050A

149.80 €

1 Disponibile 6 giorni 32233213050B

167.91 €

1 Disponibile 6 giorni 33233214050C

167.91 €

1 Disponibile 6 giorni 34233214050C

168.63 €

1 Disponibile 6 giorni 35253215060C

207.75 €

1 Disponibile 6 giorni 36253215060C

210.64 €

1 Disponibile 6 giorni 37273217070C

210.64 €

1 Disponibile 6 giorni 38273217070C

248.29 €

1 Disponibile 6 giorni 39273218080C

248.29 €

1 Disponibile 6 giorni 40293218080C

286.68 €

1 Disponibile 6 giorni 41293218080C

286.68 €

1 Disponibile 6 giorni 42323218080C

291.75 €

1 Disponibile 6 giorni 43323218080C

291.75 €

1 Disponibile 6 giorni 44323218080C

291.75 €

1 Disponibile 6 giorni 45323218080C

310.59 €

1 Disponibile 6 giorni 46323218080C

327.97 €

1 Disponibile 6 giorni 47323218080C

327.97 €

1 Disponibile 6 giorni 48353218080C

342.45 €

1 Disponibile 6 giorni 49353218080C

342.45 €

1 Disponibile 6 giorni 50353218080C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Svasatura conica Torsion Angle (θ) Nessuna torsione
Blade shape Straight edge Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Supporto tecnico