Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLE205150TLK |
SLE206150TLK |
SLE210150TLK |
SLE215200TLK |
SLE216200TLK |
SLE218200TLK |
SLE220250TLK |
SLE222250TLK |
SLE224300TLK |
SLE225300TLK |
SLE230350TLK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 150 | 15 | A | |
136.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 150 | 15 | A | |
135.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 150 | 20 | A | |
146.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 200 | 25 | A | |
147.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 200 | 25 | B | |
156.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 200 | 28 | C | |
171.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 250 | 29 | B | |
183.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 250 | 37 | A | |
228.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 24 | 300 | 39 | A | |
233.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 300 | 39 | B | |
272.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 350 | 41 | A |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Blade length (ℓ)(mm) | 21 | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Tipo quadrato | Coating | Senza rivestimento | Shank diameter (d)(mm) | 32 |
Machining Application | Tipo piano / Svasatura conica | Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione | Blade shape | Straight edge |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali