Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BEM2050LK |
BEM2060LK |
BEM2075LK |
BEM2080LK |
BEM2100LK |
BEM2125LK |
BEM2150LK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Neck Shape | Outer Diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 30 | 130 | 12 | A | 10 | |
203.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 30 | 150 | 12 | B | 12 | |
237.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 40 | 150 | 16 | A | 15 | |
249.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 50 | 180 | 16 | B | 16 | |
306.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 60 | 200 | 20 | B | 20 | |
432.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.5 | 60 | 220 | 25 | C | 25 | |
549.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 60 | 240 | 32 | A | 30 |
Loading...
Type | Sfera | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Superficie curva / Scanalatura R | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Torsional Angle(°) | 20 | With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Neck Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali