Sega per metalli MSO G2

Sega per metalli MSO G2
Forma brasata, scanalature, tagliente diritto per il taglio per mantenere la precisione della forma. Materiale: lega di carburo, grado K Diametro foro (mm): ø25,4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSO07520-1K
MSO07525-1K
MSO07530-1K
MSO07535-1K
MSO07540-1K
MSO07545-1K
MSO07550-1K
MSO10020-1K
MSO10025-1K
MSO10030-1K
MSO10035-1K
MSO10040-1K
MSO10045-1K
MSO10050-1K
MSO12530-1K
MSO12535-1K
MSO12540-1K
MSO12545-1K
MSO12550-1K
MSO15030-1K
MSO15035-1K
MSO15040-1K
MSO15050-1K
MSO17530-1K
MSO17540-1K
MSO17550-1K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter
(mm)
Number of flutes
(mm)
Blade Width
(mm)
Dimension tolerance
(mm)

190.37 €

1 6 giorni 75142+0.02~0

181.67 €

1 6 giorni 75142.5+0.025~0

181.67 €

1 6 giorni 75143+0.025~0

191.09 €

1 6 giorni 75143.5+0.03~0

191.09 €

1 6 giorni 75144+0.03~0

196.88 €

1 6 giorni 75144.5+0.03~0

200.50 €

1 6 giorni 75145+0.03~0

222.96 €

1 6 giorni 100162+0.02~0

222.96 €

1 6 giorni 100162.5+0.025~0

212.82 €

1 6 giorni 100163+0.025~0

214.26 €

1 6 giorni 100163.5+0.03~0

216.44 €

1 6 giorni 100164+0.03~0

225.85 €

1 6 giorni 100164.5+0.03~0

229.47 €

1 6 giorni 100165+0.03~0

249.74 €

1 6 giorni 125183+0.025~0

250.47 €

1 6 giorni 125183.5+0.03~0

259.15 €

1 6 giorni 125184+0.03~0

264.95 €

1 6 giorni 125184.5+0.03~0

267.12 €

1 6 giorni 125185+0.03~0

312.04 €

1 6 giorni 150203+0.025~0

316.38 €

1 6 giorni 150203.5+0.03~0

316.38 €

1 6 giorni 150204+0.03~0

317.83 €

1 6 giorni 150205+0.03~0

390.97 €

1 6 giorni 175223+0.025~0

376.48 €

1 6 giorni 175224+0.03~0

385.17 €

1 6 giorni 175225+0.03~0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Carbide Alloy, K Type Hole Diameter(mm) φ 25.4 Material, Carbide (K Type) G2

Supporto tecnico