Fresa per angoli CRC G2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRC0300K
CRC0350K
CRC0400K
CRC0450K
CRC0500K
CRC0600K
CRC0700K
CRC0800K
CRC0900K
CRC1000K
CRC1100K
CRC1200K
CRC1250K
CRC1300K
CRC1400K
CRC1600K
CRC1750K
CRC1800K
CRC2000K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade length ℓ
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Tool Diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Small Diameter D1
(mm)

139.66 €

1 6 giorni 31610018310

142.56 €

1 6 giorni 3.516100203.511

149.08 €

1 6 giorni 41610022412

180.22 €

1 6 giorni 4.520120244.512

182.40 €

1 6 giorni 52012025513

188.91 €

1 6 giorni 62512028614

222.23 €

1 6 giorni 72512031715

228.76 €

1 6 giorni 83213033815

256.99 €

1 6 giorni 93213037917

295.38 €

1 6 giorni 1032130421020

356.22 €

1 6 giorni 1132130441120

387.35 €

1 6 giorni 1232150481222

445.29 €

1 6 giorni 12.5321504912.522

445.29 €

1 6 giorni 1332150501322

488.01 €

1 6 giorni 1442150521422

642.28 €

1 6 giorni 1642170561622

707.47 €

1 6 giorni 17.5421705917.522

707.47 €

1 6 giorni 1842170601822

772.64 €

1 6 giorni 2042170642022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Round Chamfer Work material General steel, temper steel, stainless steel, cast iron, aluminum, copper, resin Number of flutes(mm) 4
Tool Material Type Carbide With or without coating NA Coating Type Non-Coated
R Tolerance(mm) ±0.05

Supporto tecnico