Codice articolo del costruttore: HRAS-120
Marca: SANKYO RIKAGAKU
Prezzo: 72.21 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Particle Size: 120 #
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HRAS-120
Codice componente
|
---|
HRAS-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
72.21 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 10 giorni | 120 |
Loading...
Sheet Type | Carta vetrata | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Alundum (Allumina) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 75 | Length(mm) | 110 | Application | (1) Metal working, paint removal (2) Old paint surface removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair |
Base Materials | - | Packaging Quantity(Sheets) | 100 |
Si trova sulla pagina di Foglio passo alto HR, il codice articolo è il seguente: HRAS-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRAS-120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Particle Size(#)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HRAS-1000 |
HRAS-150 |
HRAS-1500 |
HRAS-180 |
HRAS-2000 |
HRAS-240 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Particle Size (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
72.21 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 10 giorni | 1000 | |
72.21 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 10 giorni | 150 | |
72.21 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 10 giorni | 1500 | |
72.21 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 10 giorni | 180 | |
72.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 13 giorni | 2000 | |
72.21 € | 100 Pezzi per confezione | 5 conf. | Disponibile | 9 giorni | 240 |