Lama MaxGear per acciaio e acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG310-60
MG-147
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Hole Diameter
(mm)
JAN Code

120.47 €

1 Disponibile 16 giorni 31026025.44949022004169

55.70 €

1 Disponibile 8 giorni 1471.630204949022006460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Ferro + Acciaio inox Chip Cermet Blade type Center CBN-0 Type
Application Angle Steel, Channel Steel, Electricity Conduits, Aluminum Sash, Iron Pipe, Various Shaped Steel, VLP Pipe, Hanger Rail, PVC Pipe, Raceways, Various Pipes, General Soft Steel Material, Small Diameter Round Bars, Stud Bolts, Various Steel Bars, etc.

Supporto tecnico