Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
US-125 |
US-147 |
US-165 |
US-190 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 125 | 45 | |
51.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 147 | 54 | |
51.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 165 | 45 | |
51.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 190 | 54 |
Loading...
Work material | Legno | Blade thickness(mm) | 1.6 | Hardness(HRA) | 93.5 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali