Mola per levigatrice a tamburo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4423MR

Codice componente
4423MR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.37 €

24.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Outer Diameter D(mm) 60
Shaft Diameter(mm) 6 Particle Size(#) 600 Shaft length(mm) 30
Maximum rotation speed used(min-1) 5000 Shape Shell type Abrasive material A
Thickness(mm) 60 Application For Removing Burn Stain, Surface Polishing, etc. Tool Used Hand Grinder, Micro Grinder
Tool Used 2 Electric drill Quantity/Pack 10 Material Non‐Woven Fabric

Si trova sulla pagina di Mola per levigatrice a tamburo, il codice articolo è il seguente: 4423MR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4423MR.

Supporto tecnico