Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Details Type | Flap with shaft | Thickness(mm) | 1 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 180 | Screw Hole Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 30 |
Maximum rotation speed used(min⁻1) | 3000 | Application | Cutting of Glass, Stone | Tool Used | Electric drill |
Material | Diamond |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali