Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.3223
Particle Size(#) | 100 | Outer Diameter(mm) | 75 | Thickness(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 12.7 | Details Type | Grinding Stone | Maximum rotation speed used(min⁻1) | 6500 |
Detailed Shape | Wheel Type | Abrasive material | GC | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine, Dual Head Grinder |
Application | Polishing |
Si trova sulla pagina di Mola di taglio (per materiali non ferrosi), il codice articolo è il seguente: NO.3223.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.3223.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali