Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
702-220
Product Type | Ago per incisione a doppia anima | Shaft Diameter(mm) | 4 | Tip specifications | Punta in carburo |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Overall Length(mm) | 220 | Grip diameter(mm) | 8.7 |
Mass(g) | 47 | Features | The blade tip is carbide.The blade tip is made of chrome vanadium alloy steel and chrome plated. The grip is knurled in black. The blade tip is replaceable. Just pull the needle to remove it. Just push the needle to install it. |
Si trova sulla pagina di Carbide Tipped Scribing Needle (Blade Replaceable), il codice articolo è il seguente: 702-220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 702-220.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali