Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAC2220060M
Blade diameter (D)(φ) | 22 | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Blade length (ℓ)(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato collo lungo | Coating | Senza rivestimento |
Shank diameter (d)(mm) | 25 | Overall Length (L)(mm) | 130 | Machining Application | Laterale / Scanalatura / Svasatura conica |
Blade tip shape | With Land | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Neck Shape | A |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.05 |
Si trova sulla pagina di TAC2, fresa A-Cut, a 2 taglienti, lunga MA, il codice articolo è il seguente: TAC2220060M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAC2220060M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali