Codice articolo del costruttore: NT40U-SGC20-60
Marca: YUKIWA SEIKO
Prezzo: 223.23 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Retainable blade diameter: 3.0~20.0 mm
Holder Length L: 60 mm
Nut Outer Diameter D2: 50 mm
Full length L1: 153.4 mm
Mass: 1200 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NT40U-SGC20-60
Codice componente
|
---|
NT40U-SGC20-60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | Nut Outer Diameter D2 (mm) | Full length L1 (mm) | Mass (g) | Supported collets | Supported wrenches | Length adjustable screw g1 (mm) | Length adjustment screw ℓ max (mm) | NT Series Taper Shank | NT Taper shank D3 (mm) | NT Taper shank L3 (mm) | NT Taper shank g2 | NT Taper shank D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.23 € | 1 | 6 giorni | 3.0~20.0 | 60 | 50 | 153.4 | 1200 | SG20 | FS50 | M22×1.5 | 65 | NT40 | 44.45 | 93.4 | 5/8-11UNC | 63 |
Loading...
Product Category | Corpo principale | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Macchina generica |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
Nut Outer Diameter D2(mm)
Full length L1(mm)
Mass(g)
Supported collets
Supported wrenches
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali