Nuovo mandrino per fresa di foratura con gambo MT con filettatura (Codici componente)

Nuovo mandrino per fresa di foratura con gambo MT con filettatura
High rigidity, high precision drill mill chuck compatible with high pressure coolants

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2M-NDC7S-45
M3M-NDC10-50
M3M-NDC13-50
M4M-NDC13-45
M4M-NDC16-55
M4M-NDC20-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Retainable blade diameter
(mm)
Nut Outer Diameter D
(mm)
Full length L1
(mm)
Length from Standard Diameter L1
(mm)
Morse Taper Mass
(g)
Supported collets Supported wrenches Wrench Hook Width H
(mm)
H part OD φ/length
(mm)
Pulling screw g

107.19 €

1 8 giorni 0.5~7.02210945MT2150YCC7FS2219Outer Diameter (φ):22/Length: 11M10 x 1.5

122.82 €

1 6 giorni 0.5~10.03313150MT3350YCC10FS3324Outer Diameter (φ):29/Length: 12M12×1.75

132.19 €

1 8 giorni 0.5~13.03613150MT3340YCC13FS3627Outer Diameter (φ):31/Length: 13M12×1.75

133.34 €

1 6 giorni 0.5~13.036147.545MT4560YCC13FS3627Outer Diameter (φ):31/Length: 13M16×2

146.63 €

1 6 giorni 2.5~16.042157.555MT4640YCC16FS4232Outer Diameter (φ):38/Length: 18.5M16×2

153.39 €

1 6 giorni 3.5~20.052172.570MT4950YCC20FS5241Outer Diameter (φ):48/Length: 20M16×2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica

Supporto tecnico