Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Shank | Tap Size (M/PT) | Processable Length (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | K (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.45 € | 1 | 6 giorni | NDC10 | M1 | 28(*) | 17.2 | 7 | 20 | 7 | 2.8 | 2×M4 | 11 | 22 | ||
212.45 € | 1 | 6 giorni | NDC10 | M3 | 28(*) | 17.2 | 7 | 20 | 7 | 2.8 | 2×M4 | 11 | 22 | ||
212.45 € | 1 | 6 giorni | NDC10 | M4 | 28(*) | 17.2 | 7 | 20 | 7 | 2.8 | 4×M4 | 11 | 22 | ||
212.45 € | 1 | 6 giorni | NDC10 | M5 | 28(*) | 17.2 | 7 | 20 | 7 | 2.8 | 4×M4 | 11 | 22 | ||
212.45 € | 1 | 6 giorni | NDC10 | M6 | 28(*) | 17.2 | 7 | 20 | 7 | 2.8 | 4×M4 | 11 | 22 | ||
219.70 € | 1 | 6 giorni | NDC13 | M1 | 28(*) | 21.2 | 8 | 23 | 7 | 2.8 | 2×M4 | 14 | 24 | ||
219.70 € | 1 | 6 giorni | NDC13 | M3 | 28(*) | 21.2 | 8 | 23 | 7 | 2.8 | 2×M4 | 14 | 24 | ||
219.70 € | 1 | 6 giorni | NDC13 | M4 | 28(*) | 21.2 | 8 | 23 | 7 | 2.8 | 4×M5 | 14 | 24 | ||
219.70 € | 1 | 6 giorni | NDC13 | M5 | 28(*) | 21.2 | 8 | 23 | 7 | 2.8 | 4×M5 | 14 | 24 | ||
219.70 € | 1 | 6 giorni | NDC13 | M6 | 28(*) | 21.2 | 8 | 23 | 7 | 2.8 | 4×M5 | 14 | 24 | ||
219.70 € | 1 | 6 giorni | NDC13 | M8 | 28(*) | 21.2 | 8 | 23 | 7 | 2.8 | 4×M5 | 14 | 24 | ||
219.70 € | 1 | 6 giorni | NDC13 | M10 | 28(*) | 21.2 | 8 | 23 | 7 | 2.8 | 4×M5 | 14 | 24 | ||
230.05 € | 1 | 6 giorni | NDC16 | M3 | 32(*) | 25.2 | 10 | 24 | 8 | 3.0 | 2×M5 | 19 | 26 | ||
230.05 € | 1 | 6 giorni | NDC16 | M4 | 32(*) | 25.2 | 10 | 24 | 8 | 3.0 | 2×M5 | 19 | 26 | ||
230.05 € | 1 | 6 giorni | NDC16 | M5 | 32(*) | 25.2 | 10 | 24 | 8 | 3.0 | 2×M5 | 19 | 26 | ||
230.05 € | 1 | 6 giorni | NDC16 | M6 | 32(*) | 25.2 | 10 | 24 | 8 | 3.0 | 4×M5 | 19 | 26 | ||
230.05 € | 1 | 6 giorni | NDC16 | M8 | 32(*) | 25.2 | 10 | 24 | 8 | 3.0 | 4×M5 | 19 | 26 | ||
230.05 € | 1 | 6 giorni | NDC16 | M10 | 32(*) | 25.2 | 10 | 24 | 8 | 3.0 | 4×M5 | 19 | 26 | ||
230.05 € | 1 | 6 giorni | NDC16 | M12 | 32(*) | 25.2 | 10 | 24 | 8 | 3.0 | 4×M6 | 19 | 26 | ||
230.05 € | 1 | 6 giorni | NDC16 | P1/8 | 32(*) | 25.2 | 10 | 24 | 8 | 3.0 | 4×M6 | 19 | 26 | ||
245.60 € | 1 | 6 giorni | NDC20 | M4 | 40(*) | 33.2 | 11 | 32 | 10 | 3.0 | 2×M5 | 23 | 33 | ||
245.60 € | 1 | 6 giorni | NDC20 | M5 | 40(*) | 33.2 | 11 | 32 | 10 | 3.0 | 2×M5 | 23 | 33 | ||
245.60 € | 1 | 6 giorni | NDC20 | M6 | 40(*) | 33.2 | 11 | 32 | 10 | 3.0 | 4×M5 | 23 | 33 | ||
245.60 € | 1 | 6 giorni | NDC20 | M8 | 40(*) | 33.2 | 11 | 32 | 10 | 3.0 | 4×M5 | 23 | 33 | ||
245.60 € | 1 | 6 giorni | NDC20 | M10 | 40(*) | 33.2 | 11 | 32 | 10 | 3.0 | 4×M5 | 23 | 33 | ||
245.60 € | 1 | 6 giorni | NDC20 | M12 | 40(*) | 33.2 | 11 | 32 | 10 | 3.0 | 4×M6 | 23 | 33 | ||
245.60 € | 1 | 6 giorni | NDC20 | M14 | 40(*) | 33.2 | 11 | 32 | 10 | 3.0 | 4×M8 | 23 | 33 | ||
245.60 € | 1 | 6 giorni | NDC20 | M16 | 40(*) | 33.2 | 11 | 32 | 10 | 3.0 | 4×M8 | 23 | 33 | ||
245.60 € | 1 | 6 giorni | NDC20 | P1/4 | 40(*) | 33.2 | 11 | 32 | 10 | 3.0 | 4×M8 | 23 | 33 | ||
245.60 € | 1 | 6 giorni | NDC20 | P1/8 | 40(*) | 33.2 | 11 | 32 | 10 | 3.0 | 4×M6 | 23 | 33 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable Shank
Tap Size (M/PT)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali