Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
15P-1
Codice componente
|
---|
15P-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | α | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench Hook Width H (mm) | Specifications | G screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.79 € | 1 | 6 giorni | 75° | 10 | 6.5 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11.5 | 8 | - | M6×1 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori |
---|
Si trova sulla pagina di Tirante, il codice articolo è il seguente: 15P-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15P-1.
Configura
Proprietà di base
Specifications
Tipo
α
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench Hook Width H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
15P-2 |
15PB |
20P-1 |
20P-2 |
25P-1 |
25P-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | α | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench Hook Width H (mm) | Specifications | G screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.79 € | 1 | 6 giorni | 90° | 10 | 6.5 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11.5 | 8 | - | M6×1 | ||
38.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 45° | 10 | 6.5 | 4 | 7 | 28 | 17 | 13.5 | 8 | Brother Specifications | M6×1 | |
35.79 € | 1 | 6 giorni | 75° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 giorni | 90° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 giorni | 75° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 giorni | 90° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 |