Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P50T-2
Codice componente
|
---|
P50T-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | α | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench Hook Width H (mm) | Specifications | G screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.38 € | 1 | 6 giorni | 60° | 38 | 25 | 17 | 23 | 85 | 45 | 35 | 30 | - | M24×3 |
Loading...
Product Category | Attacchi/Accessori |
---|
Si trova sulla pagina di Tirante, il codice articolo è il seguente: P50T-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P50T-2.
Configura
Proprietà di base
Specifications
Tipo
α
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench Hook Width H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
15PB |
20P-1 |
20P-2 |
25P-1 |
S20R-1 |
S20R-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | α | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench Hook Width H (mm) | Specifications | G screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 45° | 10 | 6.5 | 4 | 7 | 28 | 17 | 13.5 | 8 | Brother Specifications | M6×1 | |
35.79 € | 1 | 6 giorni | 75° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 giorni | 90° | 12 | 8.5 | 6 | 8.5 | 31.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 giorni | 75° | 12 | 8.5 | 7 | 10 | 34 | 20 | 15.5 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 12 giorni | 75° | 14 | 8.5 | 7 | 9.5 | 34.5 | 20.5 | 16 | 10 | - | M8 x 1.25 | ||
35.79 € | 1 | 6 giorni | 90° | 14 | 8.5 | 7 | 9.5 | 34.5 | 20.5 | 16 | 10 | - | M8 x 1.25 |