Maschiatrice multi albero (MM2-12)

Maschiatrice multi albero MM2-12

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MM2-12

Marca: NIKKEN KOSAKUSHO

Prezzo: 244.60

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Holder Length L: 143 mm

Spindle side applicable holder: MT2

Possible Tap (M): M2~12

Applicable Collet: ZKG12-(M)2、3、4、5、6、8、10、12

Chuck end outer diameter: 36 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MM2-12

Codice componente
MM2-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
Spindle side applicable holder Possible Tap (M) Applicable Collet Chuck end outer diameter
(mm)

244.60 €

1 8 giorni 143MT2M2~12ZKG12-(M)2、3、4、5、6、8、10、1236

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica Tool Type Maschiatura
Tapper Float Stretching(mm) 20 Tapper Float Shrinkage(mm) 20

Supporto tecnico